arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
DKS.C5 CIR 13-PIN

DKS.C5 CIR 13-PIN

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1470019

Doba dodání na vyžádání
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Dokovací stanice
  • Pro zavěšení kabelu a zástrčky řídicí jednotky
  • S indukčním snímačem, který detekuje, zda je konektor v dokovací stanici
  • Vhodné pro: 13kolíkový konektor CIR32B
Technické údaje:
  • Rozměry: 214 x 200 x 110 mm
  • Délka kabelu: 5 m
  • Vlastní hmotnost: 3 kg
Length [mm] 214.0
Cable length [m] 5.0
Weight [kg] 3.0