arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HABE KEH plus 08-HKR Ilustração semelhante

HABE KEH plus 08-HKR

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

N.º de identificação 420673

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Handfernbedienung für max. acht Magnetspannplatten
  • Zur Ansteuerung von bis zu acht Magnetspannplatten
  • Mit hochwertigem, robustem Gehäuse
  • Mit Magnetfolie zum Anbringen an der Maschine
  • Die angeschlossenen Magnetspannplatten können über die Handfernbedienung ausgewählt und einzeln angesteuert werden.
  • Betätigungszustand und Fehlermeldungen werden auf dem LCD-Display dargestellt
  • Der Betätigungsstatus der ausgewählten Magnetspannplatten wird zusätzlich über LEDs (Rot/Grün) angezeigt.
  • Mit Haltekraftregulierung
  • Passend zu: KEH plus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 231 x 93 x 35 mm
  • Anzahl Kanäle: 8
  • Kabellänge: 5 m
  • Gewicht: 0.5 kg
Anzahl Kanäle 8.0
Kabellänge [m] 5.0
Gewicht [kg] 0.5

Lieferumfang
Handfernbedienung, Betriebsanleitung