arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Elektrische grijpers

Eén grijper. Vele mogelijkheden.​

Verschillende werkstukken. Eén grijper.​

Elektrische grijpers

Het verwerken van verschillende werkstukken in één enkel proces vormt een uitdaging voor automatiseringssystemen. Vaak moeten er meerdere grijpers worden gebruikt, of moeten processen een tijdrovende verandering van gereedschap ondergaan. Naarmate de verscheidenheid aan varianten toeneemt, nemen ook de complexiteit, de coördinatie-inspanningen en de opsteltijden bij geautomatiseerde materiaalverwerking toe.​

Bespreek de aanvraag nu

De elektrische grijpers van SCHUNK kunnen flexibel worden aangepast aan veranderende eisen en maken het mogelijk om met slechts één grijper verschillende varianten van een werkstukfamilie te verwerken.​

  • Minder aanpassing van gereedschap:
    Eén grijper, in plaats van meerdere gespecialiseerde oplossingen, zorgt voor minder omstel- en opstelwerk.​
  • Grotere aanpasbaarheid:
    De grijpkracht, positie, snelheid en grijpmodi kunnen worden aangepast aan verschillende werkstukken.​
  • Toekomstbestendige automatisering:
    Flexibele grijpsystemen vormen de basis voor het verwerken van uiteenlopende producten, partijgroottes en productie-eisen.​

Van delicate en complexe onderdelen tot zware werkstukken: het assortiment elektrische grijpers bestrijkt een breed scala aan toepassingen in diverse sectoren en biedt de juiste oplossing voor een grote verscheidenheid aan handlingtaken.​

De elektrische grijpers van SCHUNK kunnen rechtstreeks in besturings- en robotsystemen worden geïntegreerd via gestandaardiseerde communicatie-interfaces, vooraf geconfigureerde functieblokken en plug-ins. Het SCHUNK Control Center biedt extra ondersteuning bij de configuratie, parametrering en diagnose.​

Interfaces

voor de betreffende PLC’s​. Compatibel met de bestaande besturingsarchitectuur.​

Functiemodules​

voor toonaangevende PLC-fabrikanten​. Vooraf geconfigureerde PLC-modules beperken de programmeerinspanning tot een minimum.​ Verkrijgbaar voor: Siemens, Beckhoff, Allen-Bradley, Bosch en Nexeed Automation.

Robot-plug-ins​

voor toonaangevende robotfabrikanten​. Het volledige scala aan grijperfuncties is rechtstreeks vanuit het robotprogramma beschikbaar.​ Beschikbaar voor: Universal Robots, KUKA, FANUC, YASKAWA, Dobot, ABB, Kassow Robots​.

Open source​ & fysieke AI

Beschikbaar via GitHub​. Hulpmiddelen voor op ROS gebaseerde toepassingen en fysieke AI – ideaal voor onderzoek, prototyping en flexibele automatisering.​ Beschikbaar: NVIDIA Isaac Sim™, ROS 2, MCP Server​.

Simulatie

Leveranciersonafhankelijke gedragsmodellen​. De PLC-logica en -interfaces kunnen worden getest voordat de hardware beschikbaar is.​ Beschikbaar voor: FMI Standard, ISG TwinStore.

De app ‘Control Center’​

Platformonafhankelijke tool​. Hulpmiddel voor configuratie, parametrering, testen en diagnose.​

Elektrische grijpers kunnen rechtstreeks op AGV’s en mobiele robots worden gemonteerd en werken op de bestaande stroomvoorziening. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor flexibele en mobiele automatiseringsconcepten.​

  • Compatibel met robots:
    Dankzij het brede scala aan beschikbare communicatie-interfaces kan de grijper rechtstreeks in het besturingssysteem van het mobiele platform of de robot worden geïntegreerd.​
  • Volledig elektrisch met 24 V:
    Werking via de bestaande 24V-voeding. Geen compressor, geen persluchtslangen, geen extra energiebron.​
  • Ideaal voor intralogistiek:
    Perfect voor het hanteren van kleine ladingdragers/dozen en orderverzameling met behulp van AGV’s en mobiele robots.​

Eén grijper. Talrijke mogelijkheden.

Van flexibele, universele grijpers tot het hanteren van zware werkstukken: vind de juiste elektrische grijper voor uw toepassing.​

Van delicate onderdelen tot zware werkstukken, van compacte inbouwruimtes tot grote slagbereiken: het assortiment elektrische grijpers van SCHUNK bestrijkt een breed scala aan toepassingen. Hier leest u hoe u de juiste grijpoplossing vindt voor een breed scala aan werkstukken en automatiseringstaken.​

Ontdek productinformatie, toepassingsvoorbeelden en technische details
over het assortiment elektrische grijpers van SCHUNK.​

Naar de beschikbare softwaredownloads

Naar de GitHub-repository van SCHUNK