arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGM-G3 125-98-40

SGM-G3 125-98-40

Central jaws

ID 1322973

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 중앙 그립 죠
  • 적합한 대상: KSC-D 125
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 98 x 40 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 2.5 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 98.0
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 2.5

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation