arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PSC Ø16h6-M12-28

PSC Ø16h6-M12-28

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

ID 1398390

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

特長:
  • 取付けネジ
  • カラーなしのクランピング・ピンの固定用
テクニカルデータ:
  • ヘッド径: 20.9 mm
  • 取付具直径: 16h6
  • ネジ : M12
  • ねじ長さ: 28 mm
  • 重量: 0.1 kg
Diâmetro da cabeça [mm] 20.9
Diâmetro de montagem 16h6
Fio M12
Comprimento do parafuso [mm] 28.0
Peso [kg] 0.1

Escopo de fornecimento
Parafuso de ajuste