arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGP-2 192-130-22

SGP-2 192-130-22

Swivel plates

ID 432256

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 펜듈럼 플레이트, 제거 가능
  • 인터페이스 1: W-38
  • 적합한 대상: KSX 125, KSX-C 125
기술 데이터:
  • 치수: 192 x 130 x 22 mm
  • 중량: 4.3 kg
Breedte [mm] 192.0
Diepte [mm] 130.0
Hoogte [mm] 22.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 4.3

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven, zonder zesvoudig omkeerbare klemmen