arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PEB 50-57-6 Illustrazione simile

PEB 50-57-6

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 1315229

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Blocco polare a 6 vie
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 350,5 x 50 x 57 mm
  • Campo polare: a 6 vie (1 x 6)
  • Filetto polo: M8
  • Peso: 8 kg
Comprimento [mm] 350.0
Largura [mm] 50.0
Altura [mm] 57.0
Peso [kg] 8.0

Escopo de fornecimento
Bloco de poste, parafusos de fixação