STV-GE-G1/4-AG-10
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
ID 1487796
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 직선형 플러그 커넥터
- 모든 연결 키트에 적합
- 호스 지름: 10 mm
- 외경: 16.5 mm
- 스레드 : G1/4"-AG
- 작동 온도: -20 - 80 °C
- 재료: 황동
기술 세부 정보
| Länge [mm] | 23.4 |
|---|---|
| Gewinde | G1/4"-AG |
| Material | Messing |
| Außendurchmesser [mm] | 16.5 |
| Min. Betriebstemperatur [°C] | -20.0 |
| Max. Betriebstemperatur [°C] | 80.0 |
Lieferumfang
Gerader Steckverbinder