GPE 80-28-10-5
Castanha escalonada universal
Ident.-Nr. 432721
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada universal
- Interface 1: W-80-1
- Dimensões: 80 x 28 x 10 mm
- Profundidade de fixação: 5 mm
- Peso: 0.16 kg
Technische Details
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 10.0 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.16 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws