arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGV-E 40-64-34.9 유사 그림

SGV-E 40-64-34.9

Adjustable jaws

ID 1327116

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可调卡爪,光滑
  • 接口 1: W-40
  • 接口 2: W-SEI
  • 适用于: KSM2 90
技术参数:
  • 尺寸: 40 x 64 x 34,9 mm
  • 重量: 0.9 kg
宽度 [mm] 40.0
深度 [mm] 64.0
高度 [mm] 34.9
重量 [kg] 0.9

标配范围
系统夹爪;无夹持插件