FFV Z120-D4
Flansch Standard
ID 836201
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z120
- Maschinenseite: ISO 702-2 Nr. 4
- Teilkreis Futter: 137 mm
- Teilkreis Spindel: 82.6 mm
- Höhe: 28 mm
- Durchlass: 61 mm
- Gewicht: 2.4 kg