arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T2 Z300-Z220 유사 그림

FF-T2 Z300-Z220

표준 어댑터 플레이트

ID 805015

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z300
  • 기계 측: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 235 mm
  • 스핀들 피치 서클: 171.4 mm
  • 높이: 30 mm
  • 관통 구멍: 130 mm
  • 중량: 14.2 kg
척 사이드 Z300
기계 측 ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
척 피치 서클 [mm] 235.0
스핀들 피치 서클 [mm] 171.4
높이 [mm] 30.0
관통 구멍 [mm] 130.0
중량 [kg] 14.2

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben