arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Clamping stations 'Turn'

Clamping stations 'Turn'

Clamping Stations
Clamping stations with VERO-S NSE3 modules, particularly developed for mill/turn centers, as a basis for extremely fast set-up processes of clamping devices.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 6바의 작동 압력이면 충분합니다.
    추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다.
  • 유연한 테이퍼를 통한 위치 결정
    흔들림 시 정밀도 < 0.01 mm의 매우 단순한 결합 동작
  • 고속에서도 일관된 풀다운 포스
    최고의 강성을 가진 신뢰성 있는 클램핑
  • 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
    결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능
  • 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
    압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지
  • 완전 밀폐형의 충돌없는 모듈
    긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성
  • 기본으로 터보 통합
    기계 성능의 최대 활용을 위해 당기는 풀다운 포스가 최대 300% 증가하여 효율성이 높습니다.
  • 시각 안전장치
    최대 작동 안전

옵션 및 특별 정보

  • 모든 표준 밀링/터닝 센터에서 사용에 적합
    VERO-S NSL3 turn – SCHUNK 기술 경쟁력. 클램핑 스테이션에서 결합된 선반 척 기술 및 스테이셔너리 클램핑 기술 이 턴/밀 센터용 셋업 시간 절감 제품은 매우 견고하고, 안전한 장치 클램핑을 달성하기 위해 모듈의 높은 풀다운 포스를 보장합니다. 시각적인 모니터링을 통해서 현재 클램핑 상태의 정보를 제공합니다(터보 기능).
  • 모듈 사이의 지능형 하우징은 베이스 플레이트의 구멍을 위해 충분한 공간 확보를 보장합니다. 따라서, 클램핑 스테이션은 모든 표준 기계 유형에 적합합니다. 반복 정밀도가 탁월하고 결합 동작이 매우 단순한 VERO-S NSL3로 밀링/터닝 센터의 생산성을 향상할 수 있습니다.