설명
利点と特長
- SCHUNK モジュラーシステム
標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応 - NSL plus クランピングステーションと 100 % 互換
既存の NSL plus クランピングステーションを、新しい NSL3 クランピングステーションと 1:1 で交換することができます - すべての空圧式クランピングステーションは 6 bar のシステム圧により作動可能
増圧器の追加は不要 - ショートテーパを介した位置決め
0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス - 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能 - 形状フィット、自己保持型ロック
圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます - 腐食のない完全密閉されたモジュール
長寿命、最高の加工信頼性
オプション、その他
- VERO-S NSL3
2、4、6、8 個取りクランピングステーションで現行のすべてのクランピングパレットとクランピング装置に対応、対応する穴あけパターン付き。 - VERO-S NST3
4 個取りクランピングステーション、特に VERO-S イケール (サイズ 400 および 500 mm) 用に設計。