WZS GZB-S Ø20 Ø5 25°
ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
ID 207687
WZS GZB-S Ø20 Ø5 25°, ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ
- 25° チャンファ付
- クランプ径: 5 mm
- 長さ: 51 mm
Technické údaje
| テクノロジー | ツール研削バイトホルダー用の中間スリーブ |
|---|---|
| シリーズ | WZS GZB-S 25° 輪郭型 |
| クランプ径 D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| L10 [mm] | 10.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
バージョン
25° チャンファ付
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。