OPS
Anti-collision and overload protection sensor
for control of robots and handling units in the event of a collisionsor overload conditions
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Fuerza y momento de desbloqueo regulables, mediante la presión de trabajo
para una correcta detección del robot y los componentes, durante el proceso - Detección integrada
para que la señal se transmita sin demora en caso de impacto y el robot se detenga de inmediato - Placas adaptadoras ISO opcionales
para un montaje sencillo en la mayoría de robots, sin costes ni trabajos de producción
Opciones e información especial
- Protección antirrotación
La variante VS limita la deflexión rotacional a ± 45°. - Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.