arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRH-plus-D

SRH-plus-D

Cabezal rotatorio universal
Cabezal rotatorio para carga y descarga simultáneas de piezas con fluido integrado y paso de cables eléctricos

Innovaties - uw voordelen

  • Complete module met geïntegreerde vloeistof- en elektrische doorvoer
    op die manier worden onnodige interferentiecontouren geëlimineerd
  • Hoge dempingsprestatie dankzij de toepassing van hydraulische schokdempers
    dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van slijtage en in kortere laadtijden
  • Voorgemonteerde aanbouwset
    voor directe montage van de inductieve naderingsschakelaars
  • Mediadoorvoer en aandrijvingsverbinding via schroefaansluiting of slangloze rechtstreekse aansluiting
    voor flexibiliteit in alle automatiseringsoplossingen

Opties en speciale informatie

  • Voor zeer dempingintensieve draaibewegingen kunnen aanvullende externe schokdempers worden gemonteerd. Neem gerust contact op voor meer informatie.
  • Houd er rekening mee dat voor alle pneumatische aandrijvingen passende noodstopscenario's (bijv. gecontroleerde uitschakeling) en herstartscenario's (bijv. drukopbouwkleppen, passende kleposchakelsequenties) nodig zijn.
  • Het uitschakelen van de druk op een niet-gecotroleerde wijze kan tot onvoorziene toestanden en gedrag leiden.
  • Voedselveilige smering
    Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.