CC ER 16 P Ø1/16"
ER 高精度筒夹
ID 1403885
CC ER 16 P Ø1/16", ER 高精度筒夹
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 用于夹持直径: Ø1/16"
- 直径: 1/16"
- 长度 L1: 27.5 mm
- 回转精度: ≤ 0,002 mm
Información técnica
| Para | ER 16 |
|---|---|
| Para diámetro de sujeción | Ø1/16" |
| D1 min. [mm] | 1.0875 |
| D1 max. [mm] | 1.5875 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Peso [kg] | 0.025 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B