arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC ER 11 Ø1.5-2 Vergelijkbare illustratie

CC ER 11 Ø1.5-2

ER spantangen

ID 280102

CC ER 11 Ø1.5-2, ER spantangen
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Voor klemdiameter: Ø1.5 - 2
  • Diameter: 2 mm
  • Lengte L1: 18 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
Voor ER 11
Voor klemdiameter Ø1.5 - 2
D1 min. [mm] 1.5
D1 max. [mm] 2.0
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Gewicht [kg] 0.034
ER-spantang standaard DIN ISO 15488-B