CC ER 11 Ø2-2.5
ER Spannzangen
ID 280103
CC ER 11 Ø2-2.5, ER Spannzangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Für Spanndurchmesser: Ø2 - 2.5
- Durchmesser: 2.5 mm
- Länge L1: 18 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm
Información técnica
| Für | ER 11 |
|---|---|
| Für Spanndurchmesser | Ø2 - 2.5 |
| D1 min. [mm] | 2.0 |
| D1 max. [mm] | 2.5 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Gewicht [kg] | 0.034 |
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B