arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC ER 11 Ø3-3.5 유사 그림

CC ER 11 Ø3-3.5

ER 콜릿

ID 280105

CC ER 11 Ø3-3.5, ER 콜릿
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 클램핑 지름용: Ø3 - 3.5
  • 지름: 3.5 mm
  • 길이 L1: 18 mm
  • 흔들림 정확도: ≤ 0,005 mm
Per ER 11
Per diametro di serraggio Ø3 - 3.5
D1 min. [mm] 3.0
D1 max. [mm] 3.5
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Peso [kg] 0.034
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B