arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AZB JIS-BT 40 30° MAS 403 Illustration similar

AZB JIS-BT 40 30° MAS 403

Retention knob

ID 9938229

Retention knob AZB JIS-BT 40 30° MAS 403
  • Retention knob DIN ISO 7388-3 form JF
  • Diameter D1: 15 mm
  • Length L1: 60 mm
D1 [mm] 15.0
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 60.0
L2 [mm] 35.0
L3 [mm] 28.0
a [°] 30.0
G1 M16
중량 [kg] 0.03
이전 표준: MAS 403 30°/45°

버전
고정 손잡이 DIN ISO 7388-3 JF 형식