KMRS SCAPTO C6
Klíč pro chladící trubice
ID 1423748
KMRS SCAPTO C6, Klíč pro chladící trubice
- Pro rozhraní: SCHUNK CAPTO C6
- Průměr: 8 mm
Información técnica
| Voor de interface | SCHUNK CAPTO C6 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| D2 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 122.0 |
| Gewicht [kg] | 0.15 |