arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO SPW Ø1/2 Vergelijkbare illustratie

TENDO SPW Ø1/2"

Testinstrument voor klemkracht

ID 9646212

Tempo di consegna su richiesta
TENDO SPW Ø1/2", Testinstrument voor klemkracht
  • Diameter: 1/2"
  • Lengte L1: 65 mm
D1 1/2"
L1 [mm] 65.0
Weight [kg] 0.05
On request, you can order a clamping force test shaft for TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 and TENDO WZS