arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KOM HSK-A 63 Ø32x60 Similar a la imagen

KOM HSK-A 63 Ø32x60

Adaptadores combinados de fresas universales

ID 263613

KOM HSK-A 63 Ø32x60, Portaherramientas
  • Adaptadores combinados de fresas universales
  • Serie: Adaptadores combinados de fresas universales
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 32 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M16
  • Longitud de proyección: 60 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta
Technology Combination shell and end mill adapters
Series Combination shell and end mill adapters
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 32 mm
Thread tightening bolt G M16
D2 [mm] 58.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
Weight [kg] 1.5
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
For mounting cutters with longitudinal or crosswise slot

Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Scope of delivery
Includes tightening bolt, drive ring, and feather key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request