arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KOM HSK-A 63 Ø40x70 Similar a la imagen

KOM HSK-A 63 Ø40x70

Adaptadores combinados de fresas universales

ID 263614

KOM HSK-A 63 Ø40x70, Portaherramientas
  • Adaptadores combinados de fresas universales
  • Serie: Adaptadores combinados de fresas universales
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 40 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M20
  • Longitud de proyección: 70 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta
Técnica Adaptadores combinados de fresas universales
Serie Adaptadores combinados de fresas universales
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 40 mm
Perno de apriete con rosca G M20
D2 [mm] 70.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 70 mm / 2.8"
L4 [mm] 44.0
L11 [mm] 41.0
L12 [mm] 27.0
Peso [kg] 2.13
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
Para el alojamiento de fresas con ranura transversal o longitudinal

Concentricidad
≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta