ROTA NCR
Power lathe chucks without through-hole
6-jaw power chuck with oscillation mechanism for low-deformation clamping of thin-walled components. Also available with additional centrifugal force compensation system.
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin de tour automatique de précision à levier coudé pour les exigences de qualité les plus hautes
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Grand rendement du système de levier coudé
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Support de mors optimal pour le serrage extérieur et intérieur grâce à un guidage des mors de base très long
Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Passage de fluides (air ou liquide d'arrosage) comme option de série intégrée dans le corps du mandrin
Flexibilité en fonction de l'application - Conception à faible hauteur
Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système - Disponible en option avec compensation de force centrifuge
Perte de force de serrage réduite en présence de vitesses de rotation élevées - Serrage de pièces sensibles à la déformation ou à paroi mince.
Grande circularité des pièces - Serrage très précis des composants de forme non ronde
Solution idéale pour des ébauches en fonte - La bague de tournage facilite et optimise le tournage des mors
Manipulation aisée et rapide lors de l'alésage - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Mandrin à compensation pendulaire à 6 mors pour un serrage sensible à la déformation des pièces à paroi mince.
Le mandrin de compensation à 6 mors est basé sur le principe de mors de serrage oscillant deux par deux. Deux mors de base sont toujours reliés via un palonnier. Cela permet d'obtenir un centrage de pièce entre six points de contact égalisés par paire. Ainsi, les pièces brutes bénéficient d'un centrage optimal sans définition supérieure de la pièce. - Ainsi, les pièces particulièrement sensibles à la déformation, telles que les anneaux à paroi mince, peuvent être serrées avec peu de déformation. Les mandrins ROTA NCR sont toujours disponibles dans les tailles Ø 165 mm et Ø 200 mm. Avec effet immédiat, tous les grands formats sont couverts par la version scellée ROTA NCR-A. Les intervalles de maintenance sont plus longs grâce au nouveau concept d'étanchéité.