arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ 유사 그림

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ

툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브

ID 207589

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
  • 바요넷 잠금 장착
  • 클램핑 지름: 7 mm
  • 길이: 59 mm
기술 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
시리즈 WZS GZB-S 베이어닛
툴홀더 인터페이스 WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
클램핑 지름 D1 7 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
중량 [kg] 0.1

버전
바요넷 잠금 장착

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능