arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ADS D250-315 Illustration similar

ADS D250-315

Turning set for pendulum jaws

ID 1320463

ADS D250-315, Turning set for pendulum jaws
  • Min. chuck size: 250 mm
  • Max. chuck size: 315 mm
Min. velikost sklíčidla [mm] 250.0
Max. velikost sklíčidla [mm] 315.0