PVP 50-22 600 x 430
标准磁力夹持技术的附件
ID 422491
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 48 路磁极板
- 用于轮廓和特殊形状的铣削。
- 适用于: MFRS 电磁吸盘
- 尺寸: 600 x 430 x 22 mm
- 极丝: M8
- 对于磁极尺寸: 50 x 50 mm
- 重量: 35 kg
Información técnica
| 长度 [mm] | 600.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 430.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 重量 [kg] | 35.0 |
标配范围
导磁板