MSC-BL10 80x50
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
N.º de identificação 422098
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Bloque laminado
- Para el fresado de contornos y formas especiales.
- Dimensiones: 80 x 50 x 40 mm
- Inclinación de polo: 3 mm + 1,5 mm
- Peso: 2.6 kg
Detalhes técnicos
| Longitud [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 50.0 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 2.6 |