arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-BL30 250x85

MSC-BL30 250x85

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Ident.-Nr. 422090

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Bloque laminado
  • Para el fresado de contornos y formas especiales.
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 250 x 85 x 50 mm
  • Peso: 8.5 kg
Lengte [mm] 250.0
Breedte [mm] 85.0
Hoogte [mm] 50.0
Gewicht [kg] 8.5