arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-BL30 500x85 Illustration similar

MSC-BL30 500x85

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 422091

Delivery time on request
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Bloque laminado
  • Para el fresado de contornos y formas especiales.
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 500 x 85 x 50 mm
  • Inclinación de polo: 3 mm + 1,5 mm
  • Peso: 18 kg
Longitud [mm] 500.0
Ancho [mm] 85.0
Altura [mm] 50.0
Peso [kg] 18.0