arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GFD-SP 40 Similar a la imagen

GFD-SP 40

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

ID 433600

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Pasadores de sujeción estándar
  • Acero inoxidable
Datos técnicos:
  • Fuerza de retención M10: 45 kN
  • Fuerza de retención M12: 65 kN
  • Peso: 0.3 kg
Holding force M10 [kN] 45.0
Holding force M12 [kN] 65.0
Material Stainless steel
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Clamping pins, mounting screw