arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DKS.C5 CIR 13-PIN

DKS.C5 CIR 13-PIN

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Ident.-Nr. 1470019

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Station de stockage
  • Pour accrocher le câble et la fiche de l’unité de commande
  • Avec un capteur inductif qui détecte si le connecteur se trouve dans la station d'accueil.
  • Compatible avec: Connecteur 13 broches CIR32B
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 214 x 200 x 110 mm
  • Longueur de câble: 5 m
  • Poids: 3 kg
Longueur [mm] 214.0
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 3.0