SGWB 125-76-40
Wendebacken
ID 432254
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Schnittstelle 2: W-125-2
- Passend zu: KSX 125, KSX-C 125
- Abmessungen: 125 x 76 x 40 mm
- Gewicht: 1.8 kg
Technical details
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 76.0 |
| Höhe [mm] | 40.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 1.8 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken