arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-F 100-76-34

SGWB-F 100-76-34

Wendebacken

Ident.-Nr. 430088

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke fest
  • Schnittstelle 1: W-100-1
  • Passend zu: KSG 100, KSO 100
Technische Daten:
  • Abmessungen: 100 x 76 x 34 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Breite [mm] 100.0
Tiefe [mm] 76.0
Höhe [mm] 34.0
Gewicht [kg] 1.3

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken