arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-B 125-57-27

SGWB-G3-B 125-57-27

Agarre de mordazas reversibles

ID 1494299

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Agarre de mordaza reversible móvil
  • Mordaza de cambio rápido
  • Indicado para: KSX-C2 125
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 57 x 27 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Peso: 0.9 kg
폭 [mm] 125.0
깊이 [mm] 57.0
높이 [mm] 27.0
번들 부품
중량 [kg] 0.9

제공 범위
시스템 죠