PVB-2-L30-30 60x30
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1424093
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensión de polo doble versátil
- Con taladro pasante y tornillo M6.
- Técnica: Polo paralelo
- Carrera de compensación 4 mm.
- Dimensiones: 60 x 30 x 30 mm
- Carrera de compensación: 4 mm
- Para el tamaño del polo: 30 mm + 10 mm
- Inclinación de polo: 30 mm + 10 mm
Información técnica
| Délka [mm] | 60.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 30.0 |
| Výška [mm] | 30.0 |
| Min. výška [mm] | 28.0 |
| Max. výška [mm] | 32.0 |
| Kompenzační zdvih [mm] | 4.0 |