arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Soporte de pieza, magnético

工件支撑,磁力

标准手动夹持系统的附件
用于放置工件的支架经硬化和磨制工件支架可以快捷安装并固定于 SCHUNK 夹持装置。
Todos los filtros
44 resultados
1465960
80.0 mm
5.0 mm
1465956
80.0 mm
10.0 mm
1460327
80.0 mm
15.0 mm
1411113
80.0 mm
20.0 mm
1411114
80.0 mm
22.0 mm
1466268
100.0 mm
12.0 mm
1597013
100.0 mm
20.0 mm
1559885
100.0 mm
25.0 mm
1597018
100.0 mm
27.0 mm
1597019
100.0 mm
29.0 mm