GWU-1 125-26
Accessories for the manual clamping systems standard
ID 430028
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 125 mm
- Zum Auflegen der Werkstücke
- Breite: 125 mm
- Höhe: 26 mm
- Gewicht: 0.65 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 26.0 |
| Poids [kg] | 0.65 |
Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces