GSC-G-1 M10-T12
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 430422
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de sujeción para el cuerpo de la base
- Se utiliza para fijar directamente los dispositivos de sujeción mediante el cuerpo base.
- Apto para ranuras en T: 12 mm
- Rosca : M10
- Peso: 0.1 kg
技术细节
| Rosca | M10 |
|---|---|
| Apto para ranuras en T [mm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
标配范围
夹持螺钉