GSC-G-1 M12-T18
标准手动夹持系统的附件
ID 430425
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 基体用夹持螺钉
- 用于通过本体直接固定夹紧装置。
- 适用于T 型槽: 18 mm
- 螺纹 : M12
- 重量: 0.26 kg
技术细节
| 螺纹 | M12 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 18.0 |
| 重量 [kg] | 0.26 |
Scope of delivery
Clamping screws