arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
VBK2-10 1xIL-2x4P 1CH Podobné zobrazení

VBK2-10 1xIL-2x4P 1CH

Příslušenství MAGNOS

ID 1610971

標準接続ケーブル

特長:
  • モジュラーシステムKEH plus用接続ケーブル
  • コントロールユニット KEH plus とマグネットチャックの間への取付けに。
  • 最大 2 つまでの磁式チャックを制御するために
  • プラグ & プレイシステムで簡単設置
テクニカルデータ:
  • コントロールユニット接続: 1 x ILME male
  • 磁力チャック接続: 2 x 4-PIN CIR 22 female
  • チャンネル数: 1
  • ケーブル長: 10 m
  • 重量: 9.2 kg
チャンネル数 1.0
ケーブル長 [m] 10.0
重量 [kg] 9.2

納品内容
接続ケーブル、操作マニュアル