VBK2-5 1xIL-1x7P 2CH
Accessoires MAGNOS
ID 1611043
Standaard aansluitingskabel
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aansluitkabel voor het modulaire systeem KEH plus
- Voor de installatie tussen de besturingseenheid KEH plus en de magnetische klauwplaat
- Om een magnetische klemplaat te bedienen
- Plug-and-playsysteem voor eenvoudige installatie
- Aansluiting besturingseenheid: 1 x ILME male
- Aansluiting magneethouder: 1 x 7-PIN CIR 24 female
- Aantal kanalen: 2
- Kabellengte: 5 m
- Gewicht: 3.5 kg
Détails techniques
| 채널 수 | 2.0 |
|---|---|
| 케이블 길이 [m] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 3.5 |
제공 범위
연결 케이블, 작동 매뉴얼