VBB2-5 1xIL-2x4P 1CH
MAGNOS 附件
ID 1601411
标准接线箱
产品特性:
产品特性:
- 模块化系统 KEH plus 的接线箱
- 安装在 KEH plus 控制装置和电磁吸盘之间
- 最多可控制两个电磁吸盘
- 即插即用系统,易于安装
- 尺寸: 253 x 217 x 93 mm
- 控制装置连接: 1 x ILME male
- 电磁吸盘连接: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- 通道数量: 7
- 电缆长度: 5 m
- 重量: 7 kg
Technical details
| Number of channels | 7.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 7.0 |
Escopo de fornecimento
Caixa de conexão, cabo, plugue, manual de operação