SP 250-4
Upínací vložky
ID 194103
SP 250-4, Upínací vložky
- Výška H: 12 mm
- Délka L: 29.5 mm
- Šířka B: 30 mm
- Závit G: M6
Technické údaje
| Hauteur H [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 29.5 |
| Largeur B [mm] | 30.0 |
| Filetage G | M6 |