UGE 20-1
夹持嵌块
ID 10035475
UGE 20-1, 夹持嵌块
- 高度 H: 10 mm
- 长度 L: 16 mm
- 材料: 碳化物
- 供货单位: 1 套 = 6 件
Información técnica
| 高度 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 16.0 |
| 角度 W [°] | 10.0 |
| 材料 | 碳化物 |
| 供货单位 | 1 套 = 6 件 |
| 标配范围 | 供货范围:带圆柱螺钉 M4 x 12, DIN 912 的夹持嵌块,安装说明书 |
版本 UGE 20-1 只有一个齿圈