SGVS-F 100-80-125
Mordazas VS
IDnr. 430143
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de VS alta, fija
- Para el montaje de varias mordazas con mordaza escalonada de 5 mm de agarre
- Interfaz 1: W-100-1
- Indicado para: KSG 100
- Dimensiones: 100 x 80 x 125 mm
- Peso: 3.9 kg
Technische gegevens
| Šířka [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 80.0 |
| Výška [mm] | 125.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upínací čelist, upevňovací šrouby