SGP-3 125-76-19
Swivel plates
ID 432720
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Pendulum plate, movable
- Interface 1: W-38
- Suitable for: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Dimensions: 125 x 76 x 19 mm
- Weight: 1.3 kg
Información técnica
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 76.0 |
| Hauteur [mm] | 19.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 1.3 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors réversibles sextuples